Опубликуйте свои продукты
Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
    hansgrohe

    Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector

    Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24002400 White/Chrome - 24002600 Black/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, escutcheon • shower head size: 466 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: plexiglas • easy cleanable spray disc in glass optics • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 21 l/min • function from: 12 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24002600
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииRainmaker Select
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)164
    • Ширина (мм)466
    • Глубина (мм)270
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures