Опубликуйте свои продукты
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
    hansgrohe

    24126XXX Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart+
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 24126000 Chrome

      - 24126140 Brushed Bronze

      - 24126340 Brushed Black Chrome

      - 24126670 Matt Black

      - 24126700 Matt White

      - 24126990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 98 x 24 mm

      • spray type: PowderRain

      • with internal water conduction

      • rinseable sieve insert

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24126XXX
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииPulsify S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)220
    • Ширина (мм)24
    • Глубина (мм)24
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures