Опубликуйте свои продукты
Pulsify Wall connector for overhead shower 105
Pulsify Wall connector for overhead shower 105
    hansgrohe

    Pulsify Wall connector for overhead shower 105

    Pulsify Wall connector for overhead shower 105
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24139140 Brushed Bronze - 24139670 Matt Black - 24139000 Chrome - 24139700 Matt White Specification: • installation type: exposed installation • material: plastic • connection type: G ½
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24139XXX
    • Тип продукцииShower arms
    • Группа продукцииPulsify
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)111
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)276
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010905
    • Название ETIMShower connecting piece
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures