Опубликуйте свои продукты
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower arm S 39 cm

    hansgrohe Shower arm S 39 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24357000 Chrome - 24357700 Matt White - 24357670 Matt Black - 24357140 Brushed Bronze Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24357XXX
    • Тип продукцииShower arms
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)419
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010905
    • Название ETIMShower connecting piece
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures