Опубликуйте свои продукты
Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder
Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder
    hansgrohe

    Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder

    Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24404007 Chrome - 24404147 Brushed Bronze - 24404677 Matt Black - 24404707 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider • swivelling shower bar with rasters • profile stand pipe: square • stand pipe length: 663.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 627.0 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24404CHN
    • Тип продукцииWallbars
    • Группа продукцииUnica
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)663
    • Ширина (мм)74
    • Глубина (мм)82
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай