Опубликуйте свои продукты
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26323000 Chrome - 26323400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of metal • wallbar could be also used as grab bar - load capacity of 200 kg • stand pipe length: 990.0 mm • shower bar diameter: 25 mm • profile stand pipe: round • metal hand shower holder • TÜV certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26323400
    • Тип продукцииWallbar sets
    • Группа продукцииRaindance Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)990
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)260
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures