Опубликуйте свои продукты
Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
    hansgrohe

    Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder

    Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26328400 White/Chrome Specification: • consists of: grab bar, shelf, shower holder • TÜV certified • shower holder can be installed on both sides • shower holder can be removed • shelf made of plastic, finish white • shelf can be removed for cleaning • fixed holding position • for hoses with conical nut • handle bar diameter: 25 mm • material: brass
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26328400
    • Тип продукцииShower support
    • Группа продукцииUnica
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)105
    • Ширина (мм)395
    • Глубина (мм)109
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010132
    • Название ETIMHand shower holder
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures