Опубликуйте свои продукты
Crometta Hand shower Vario
Crometta Hand shower Vario
    hansgrohe

    Crometta Hand shower Vario

    Crometta Hand shower 100 Vario
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26330402 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26330402
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииCrometta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)332
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)64
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)170
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures