Опубликуйте свои продукты
Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM
Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26531001 Chrome - 26531401 White/Chrome - 26531821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26531001
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииRaindance Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.38
    • Ширина (дюймы)56
    • Глубина (дюймы)8.69
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)280
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки