Опубликуйте свои продукты
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR

    Crometta Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26689400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26689XXX
    • Тип продукцииShower combination
    • Группа продукцииEcostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures