Опубликуйте свои продукты
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm
Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm

    Rainfinity Shower holder set 100 1jet with shower hose 125 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26857007 Chrome - 26857707 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 x 38 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 10,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26857007
    • Тип продукцииPorter sets
    • Группа продукцииRainfinity
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)78
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)582
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай