Опубликуйте свои продукты
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
    hansgrohe

    Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

    Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26866000 Chrome - 26866140 Brushed Bronze - 26866340 Brushed Black Chrome - 26866670 Matt Black - 26866700 Matt White - 26866990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 x 38 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26866700
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииRainfinity
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)25
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)110
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures