Опубликуйте свои продукты
Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
    hansgrohe

    Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation

    Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27008000 Satin Chrome - 27008400 White/Chrome Specification: • consists of: shower panel, overhead shower, baton hand shower, shower hose, shower holder • overhead shower Raindance S 180 Air • shower head size: 180 mm • spray type (overhead shower): RainAir, wide flood jet • shower arm length: 420 mm • adjustable height: 200 mm • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 14 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2,2 bar • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • centre distance: 150 ± 12 mm • connection thread G ½ • site: wall • mounting type: exposed installation • suitable for continuous flow water heaters • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 2,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27008000
    • Тип продукцииShowerpipe
    • Группа продукцииRaindance
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1311
    • Ширина (мм)547
    • Глубина (мм)512
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures