Опубликуйте свои продукты
Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27134000 Chrome - 27134400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder • overhead shower Raindance E 360 Air • shower head size overhead shower: 360 x 190 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: chrome or white • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower arm length overhead shower: 380 mm • thermostat Ecostat Select • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27134000
    • Тип продукцииShowerpipes with thermostat
    • Группа продукцииRaindance E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1206
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)478
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures