Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer 27154000

Уникальная ссылка: 27154000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Croma
Группа продукции: Shower pipes with mixer
Ширина (мм): 285
Высота (мм): 1426
Глубина (мм): 352
Дата публикации: 2019-03-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer

· consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer,
shower hose, slider
· adjustable hot water limitation
· overhead shower Croma 160
· shower head size: 160 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 16 l/min
· operating pressure: min. 0.12 MPa/max. 1 MPa
· shower arm length: 270 mm
· height-adjustable hand shower holder
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· ceramic cartridge


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 4.47

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Описание: Shower Heads
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Описание: Shower heads
NBS Reference Код: 35-06-81
NBS Reference Описание: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 19
Наименование OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Depth 352 mm
Height 1426 mm
Width 285 mm

BIMobject®