Опубликуйте свои продукты
Shower arm 38.9 cm
Shower arm 38.9 cm
    hansgrohe

    Shower arm 38.9 cm

    hansgrohe Shower arm 38.9 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27413000 Chrome - 27413020 Polished Chrome - 27413130 Polished Bronze - 27413140 Brushed Bronze - 27413250 Brushed Gold Optic - 27413260 Brushed Chrome - 27413300 Polished Red Gold - 27413310 Brushed Red Gold - 27413330 Polished Black Chrome - 27413340 Brushed Black Chrome - 27413420 Platinum - 27413670 Matt Black - 27413700 Matt White - 27413800 Stainless Steel Optic - 27413810 Satinox - 27413820 Brushed Nickel - 27413830 Polished Nickel - 27413930 Polished Brass - 27413950 Brushed Brass - 27413990 Polished Gold Optic Specification: • length: 389 mm • installation type: exposed installation • material: brass • version: 90° angle • connection type: G ½
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27413000
    • Тип продукцииShower arms
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)93
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)389
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010905
    • Название ETIMShower connecting piece
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures