Опубликуйте свои продукты
hansgrohe Shower holder Porter C
hansgrohe Shower holder Porter C
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter C

    hansgrohe Shower holder Porter C
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27521000 Chrome - 27521420 Platinum - 27521430 Red - 27521450 White - 27521460 Grey - 27521480 Yellow - 27521810 Satinox Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27521000
    • Тип продукцииShower support
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)71
    • Ширина (мм)32
    • Глубина (мм)63
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)56
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010132
    • Название ETIMHand shower holder
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures