Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain with shower arm 27607000

Уникальная ссылка: 27607000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Raindance S
Группа продукции: Overhead showers
Ширина (мм): 513
Высота (мм): 144
Глубина (мм): 270
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)

Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain with shower arm

· shower head size: 240 mm
· shower arm length: 390 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: PowderRain
· flow rate PowderRain (at 3 bar): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· installation: wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.37

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Описание: Shower Heads
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Описание: Shower heads
NBS Reference Код: 35-06-81
NBS Reference Описание: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 19
Наименование OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Application overhead shower with shower arm
Colour chrome
Depth 240 mm
Material metal
Mounting fixed
Number Of Showerheads 1
Width 240 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour chrome
Material metal

BIMobject®