Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish 27653000

Уникальная ссылка: 27653000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Croma 100
Группа продукции: Wallbar sets
Ширина (мм): 151
Высота (мм): 985
Глубина (мм): 243
Дата публикации: 2016-01-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish

· consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish
· spray type: Rain, normal spray, Shampoo spray, Massage spray
· spray type adjustment by turning spray disc
· shower head size: 100 mm
· pivot connectors prevent hose from tangling
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9 l/min
· chrome-plated wall supports of plastic


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 1.19

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L7251
Uniclass 1.4 Описание: Taps/terminals for water supply
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Описание: Shower Mixers
NBS Reference Код: 35-06-82
NBS Reference Описание: Shower Mixers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Colour chrome
Handicap Accessible False
Seat False

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.90 m set
Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.90 m set 27653000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.90 m set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27653000
Model Reference 27653000
Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.90 m set 27653000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®