Опубликуйте свои продукты
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
    hansgrohe

    Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR

    Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27847000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance S 240 Air • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: RainAir • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • min. operating pressure: 2 bar • max. operating pressure: 10 bar • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ¾ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27847000
    • Тип продукцииShowerpipes with thermostat
    • Группа продукцииRaindance S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1310
    • Ширина (мм)305
    • Глубина (мм)592
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures