Опубликуйте свои продукты
WallStoris Tumbler
WallStoris Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Tumbler

    WallStoris Tumbler
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27921670 Matt Black - 27921700 Matt White Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, razors, tooth paste • with a partition that can be repositioned or removed • dishwasher safe, easy to clean
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27921XXX
    • Тип продукцииTooth brush tumbler
    • Группа продукцииWallStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)108
    • Ширина (мм)126
    • Глубина (мм)126
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)252
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010556
    • Название ETIMToothbrush holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
    • Описание Uniclass 2015Toothbrush holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings