Опубликуйте свои продукты
WallStoris Toilet paper holder with shelf
WallStoris Toilet paper holder with shelf
    hansgrohe

    WallStoris Toilet paper holder with shelf

    WallStoris Toilet paper holder with shelf
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27928670 Matt Black - 27928700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • with mounting material • concealed fastening • open form - toilet paper can easily be hung • suitable for roll widths up to 122 mm • with storage space • application - glue or drill • including gluing set • length 230 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27928XXX
    • Тип продукцииRoll holders
    • Группа продукцииWallStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)97
    • Ширина (мм)230
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)330
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings