Опубликуйте свои продукты
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Isiflex Shower hose 160 cm
Cпецификация
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка28276003
  • Тип продукцииShower hoses
  • Группа продукцииhansgrohe
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)23
  • Ширина (мм)23
  • Глубина (мм)1600
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011535
  • Название ETIMShower hose
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Океания