Опубликуйте свои продукты
hansgrohe Shower holder Porter Classic
hansgrohe Shower holder Porter Classic
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter Classic

    hansgrohe Shower holder porter classic
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28324000 Chrome - 28324620 Oil Rubbed Bronze - 28324670 Matt Black - 28324820 Brushed Nickel - 28324830 Polished Nickel - 28324920 Rubbed Bronze - 28324930 Polished Brass Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28324000
    • Тип продукцииShower support
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)59
    • Ширина (мм)33
    • Глубина (мм)51
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010132
    • Название ETIMHand shower holder
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures