Опубликуйте свои продукты
Shower holder Porter E
Shower holder Porter E
    hansgrohe

    Shower holder Porter E

    hansgrohe Shower holder Porter E
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28387000
    • Тип продукцииShower support
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)78
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)220
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010132
    • Название ETIMHand shower holder
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures