Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/b7696780-0bd3-4cb2-a6d8-f996b8b84311
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
hansgrohe Shower holder Porter E
Доступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
hansgrohe Shower holder Porter E
hansgrohe Shower holder Porter E
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
28387001
Тип продукции
Shower support
Группа продукции
hansgrohe
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-11-23
Номер версии
1
Высота (мм)
30
Ширина (мм)
48
Глубина (мм)
78
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--28387001
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
222
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EC010132
Название ETIM
Hand shower holder
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Описание Uniclass 2015
Shower heads
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.6
(
52
)
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Загрузить
hansgrohe
26422XXX Vernis Blend Душевой набор Vario cо штангой 65 см
Загрузить
hansgrohe
RainDrain Go Complete set shower drain 600 tileable rear cover
Загрузить
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Загрузить
hansgrohe
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
Загрузить