Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/ac1cb098-a672-49fe-abd5-430128890cf2
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
hansgrohe Shower holder Porter E
Доступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
hansgrohe Shower holder Porter E
hansgrohe Shower holder Porter E
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
28387701
Тип продукции
Shower support
Группа продукции
hansgrohe
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-11-23
Номер версии
1
Высота (мм)
30
Ширина (мм)
48
Глубина (мм)
78
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--28387001
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
222
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EC010132
Название ETIM
Hand shower holder
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Описание Uniclass 2015
Shower heads
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Загрузить
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Загрузить
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Загрузить
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Загрузить
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Загрузить