Опубликуйте свои продукты
WallStoris Planet Edition Storage basket
WallStoris Planet Edition Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Storage basket

    WallStoris Planet Edition Storage basket
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28912210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • dishwasher safe, easy to clean • storage for squeegee • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, shower gel, razors
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28912XXX
    • Тип продукцииCosmetic boxes
    • Группа продукцииWallStoris Planet Edition
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)39
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)150
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings