Опубликуйте свои продукты
29238XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm
29238XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm
    hansgrohe

    29238XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 29238000 Chrome - 29238140 Brushed Bronze - 29238340 Brushed Black Chrome - 29238670 Matt Black - 29238700 Matt White - 29238990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bidette hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 28 mm • integrated support function • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • not intrinsically safe against backflow • not suitable for operation in countries with valid EN 1717 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible • LEED: 40% reduction - max. 5,7 l/min • BREEAM: Level 5 - max. 6,3 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29238XXX
    • Тип продукцииPorter sets
    • Группа продукцииBidette
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)167
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures