Опубликуйте свои продукты
Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set

    Focus Single lever basin mixer with pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31730007 Chrome Specification: • spout height: 53 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31730007
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииFocus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия