Опубликуйте свои продукты
Focus Single lever kitchen mixer 160
Focus Single lever kitchen mixer 160
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 160

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 160, 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31806000 Chrome - 31806800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • swivel range 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31806000
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииFocus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)229
    • Ширина (мм)51
    • Глубина (мм)246
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures