Опубликуйте свои продукты
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 280, 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31817000 Chrome - 31817670 Matt Black - 31817800 Stainless Steel Finish Specification: • handle can be positioned on the right or left • ComfortZone 280 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31817800
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииFocus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)104
    • Глубина (мм)260
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures