Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout 31820000

Уникальная ссылка: 31820000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Focus
Группа продукции: Kitchen mixers
Ширина (мм): 104
Высота (мм): 338
Глубина (мм): 237
Дата публикации: 2016-01-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout

· ComfortZone 260
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· handle can be positioned on the right or left
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 12 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.29

Категория BIMobject: Кухня - Краны и смесители
Классификация IFC: Flow Terminal
Название по ССКПУ ООН: Water and wastewater treatment supply and disposal
Код ССКПУ ООН: 4710
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: SS-55-70
Uniclass 2.0 Описание: Water Distribution And Supply Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Описание: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Код: 55-70
NBS Reference Описание: Water Distribution And Supply Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Focus single lever kitchen mixer 260
Name Focus single lever kitchen mixer 260 31820000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Category Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Focus single lever kitchen mixer 260
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31820000
Model Reference 31820000
Name Focus single lever kitchen mixer 260 31820000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию