Опубликуйте свои продукты
Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR
Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR

    Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31944000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 172 - 179.5 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 19,8 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,8 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31944XXX
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииFocus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)202
    • Ширина (мм)221
    • Глубина (мм)189
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures