Опубликуйте свои продукты
Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet
Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet
    hansgrohe

    Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet

    Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 32862000 Chrome Specification: • handle can be positioned on the right or left • swivel range 120° • normal spray • with integrated shut-off valve • device connection DN20 • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка32862000
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииStatus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures