Опубликуйте свои продукты
AddStoris Towel rack with towel holder
AddStoris Towel rack with towel holder
AddStoris Towel rack with towel holder
AddStoris Towel rack with towel holder
    hansgrohe

    AddStoris Towel rack with towel holder

    AddStoris Towel rack with towel holder
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41751820 Brushed Nickel - 41751000 Chrome - 41751140 Brushed Bronze - 41751340 Brushed Black Chrome - 41751670 Matt Black - 41751700 Matt White - 41751990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: plastic • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41751XXX
    • Тип продукцииTowel rack
    • Группа продукцииAddStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)648
    • Глубина (мм)248
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел