Опубликуйте свои продукты
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
AddStoris Spare roll holder
    hansgrohe

    AddStoris Spare roll holder

    AddStoris Spare roll holder
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41756820 Brushed Nickel - 41756000 Chrome - 41756140 Brushed Bronze - 41756340 Brushed Black Chrome - 41756670 Matt Black - 41756700 Matt White - 41756990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41756XXX
    • Тип продукцииRoll holders
    • Группа продукцииAddStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)147
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)419.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности