Опубликуйте свои продукты
41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light
41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light

    AddStoris Shaving mirror with LED light
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41790007 Chrome - 41790147 Brushed Bronze - 41790347 Brushed Black Chrome - 41790677 Matt Black - 41790707 Matt White - 41790997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: metal, mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 48 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41790CHN
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииAddStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)217
    • Ширина (мм)217
    • Глубина (мм)393
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010550
    • Название ETIMMirror
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай