Опубликуйте свои продукты
54260XXX Xilesa E Vanity unit 780/470 with 2 drawers for wash basin
54260XXX Xilesa E Vanity unit 780/470 with 2 drawers for wash basin
54260XXX Xilesa E Vanity unit 780/470 with 2 drawers for wash basin
    hansgrohe

    54260XXX Xilesa E Vanity unit 780/470 with 2 drawers for wash basin

    Xilesa E Vanity unit 780/470 with 2 drawers for wash basin
    Cпецификация
    • Surfaces: - 54260550 Cashmere Oak - 54260700 Matt White - 54260760 Slate Matt Grey - 54260780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 2 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • washbasin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка54260XXX
    • Тип продукцииVanity unit
    • Группа продукцииXilesa E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)620
    • Ширина (мм)780
    • Глубина (мм)470
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)37.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011382
    • Название ETIMWashbasin lower cupboard
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework