Опубликуйте свои продукты
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
    hansgrohe

    54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle

    Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for consoles for wash bowl/counterstop basin ground
    Cпецификация
    • Surfaces: - 54265550 Cashmere Oak - 54265700 Matt White - 54265760 Slate Matt Grey - 54265780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 1 drawer • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка54265XXX
    • Тип продукцииVanity unit
    • Группа продукцииXilesa E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)780
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)30.09
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011382
    • Название ETIMWashbasin lower cupboard
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework