Опубликуйте свои продукты
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
    hansgrohe

    54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground

    Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
    Cпецификация
    • Surfaces: - 54272550 Cashmere Oak - 54272700 Matt White - 54272760 Slate Matt Grey - 54272780 Sand Matt Beige Specification: • material: high-density 3-ply chipboard • surface material: laminate (HPL) • MoistureProof: durable and consistent material • number of basin cutouts: 1 • basin cutout: left • wall-mounted • with mounting material • with cutout for countertop basin ground • countertop basin ground and vanity unit must be ordered separately • console can only be installed together with vanity unit for console
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка54272XXX
    • Тип продукцииConsole
    • Группа продукцииXilesa E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)16
    • Ширина (мм)1375
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC000706
    • Название ETIMConsole for wall duct
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework