Опубликуйте свои продукты
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
    hansgrohe

    54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right

    Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right

    Cпецификация
    • Surfaces: - 54286550 Cashmere Oak - 54286700 Matt White - 54286760 Slate Matt Grey - 54286780 Sand Matt Beige Specification: • consists of: tall cabinet, glass shelves, cover plate • material body: medium density fiberboard (MDF) • MoistureProof: durable and consistent material • material cover plate: medium density fiberboard (MDF) • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right, door hinge direction can be changed • SoftClose, for gentle closing • mounting condition: pre-mounted • with mounting material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка54286XXX
    • Тип продукцииBathroom vanity
    • Группа продукцииXilesa E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1650
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)200
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)24.79
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010013
    • Название ETIMBathroom vanity
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework