Опубликуйте свои продукты
54974XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 500/30 IR Sensor
54974XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 500/30 IR Sensor
54974XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 500/30 IR Sensor
    hansgrohe

    54974XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 500/30 IR Sensor

    Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 500/30 IR Sensor
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 54974700 Matt White

      - 54974670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror
      • luminous flux: 2310 lm
      • Power illuminant: 16 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct vertical LED light (on both sides)
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • LED light: energy efficiency class C
      • minimum distance between infrared sensor and reflective surfaces: 120 mm
      • stepless dimmable
      • AntiFog: with mirror heating
      • Auto-off function: automatic shutdown for all functions
      • with memory function: dimming
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 500/700/30

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка54974XXX
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииXarita Lite Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)33
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.84
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Код ETIMEC010550
    • Название ETIMMirror
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings