Опубликуйте свои продукты
56012180 uBox universal null
56012180 uBox universal null
    hansgrohe

    56012180 uBox universal null

    uBox universal null
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56012180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56012180
    • Тип продукцииConcealed basic set shower drains
    • Группа продукцииuBox universal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)41
    • Ширина (мм)113
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers