Опубликуйте свои продукты
RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat instal
RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat instal
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat instal

    RainDrain Go Complete set shower drain 800 tileable rear cover standard/flat installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56273670 Matt Black - 56273800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, Siphons, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • water seal height: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • drainage capacity flat installation: up to 31 l/min • drainage capacity standard installation: up to 39 l/min • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • choice of two different siphons, for standard or flat installation • suitable for primary and secondary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56273XXX
    • Тип продукцииShower drains
    • Группа продукцииRainDrain Go
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)112
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)320
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Shower Channel
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Описание Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures