Опубликуйте свои продукты
Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
    Cпецификация
    • Surfaces: - 58154000 Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set, odour trap • suitable for bathtubs made of cast iron, steel and plastic, to fit to both standard and extra-large tubs, bathtubs with waste outlet diameter 52 mm • easy waste and overflow installation with included tool • rotatable connection bent, diameter: 40/50 mm • double-sided seals on outlet and overflow • flat version: only 46 mm is needed behind bathtub • shortenable and flexible overflow hose • rotatable siphon housing • easy cleaning with access for plumber's snake • connection siphon drain plug: clamp connection • pipe outer diameter drain pipe: 50 mm • drainage capacity accumulation height 300 mm: 64 l/min • overflow capacity accumulation height 60 mm above centre of overflow hole: 36 l/min • water seal height: 50 mm • material waste set: Polypropylene (PP), ABS • material overflow: Polypropylene (PP), ABS
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка58154XXX
    • Тип продукцииBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Группа продукцииFlexaplus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)105
    • Ширина (мм)75
    • Глубина (мм)850
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures