Опубликуйте свои продукты
60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    hansgrohe Tank with bottom water supply
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60110XXX
    • Тип продукцииTop mounted cisterns
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)385
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010864
    • Название ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Наименование OmniClassWater Closet Tanks