Опубликуйте свои продукты
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease

    EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60148450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • SoftClose: gently closing seat and cover
      • QuickRelease: quickly removable toilet seat
      • degree of gloss: glossy
      • removable for cleaning
      • for mounting from the top

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60148XXX
    • Тип продукцииToilet seats
    • Группа продукцииEluPura S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)365
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.58
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats