Опубликуйте свои продукты
Xuniva Q Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
Xuniva Q Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
Xuniva Q Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
    hansgrohe

    Xuniva Q Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow

    Xuniva Q Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
    Cпецификация
    • Surfaces: - 60158450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60158XXX
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииXuniva Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)175
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures