Опубликуйте свои продукты
EluPura S Floorstanding Bidet 550  back to wall with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow
Cпецификация
  • Surfaces: - 60285450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60285XXX
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Описание Uniclass 2015Bidets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Наименование OmniClassBidets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures